Vykurovacie rohože

140F0332



DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0332

Technické údaje



Obj. číslo 140F0332 
Označenie DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Konštrukcia rohože Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Výkon/m² 150  W
Dĺžka rohože 5  m
Šírka rohože 0.5  m
Veľkosť rohože 2,5 
Výkon 375  W
El. napätie 230  V
Konštrukcia kábla Single conductor 
Nominálna teplota 120  °C
Min. pracovná teplota -5  °C
Max. pracovná teplota 116  °C
Hrúbka 2.5  mm
Trieda krytia IP IPX7 
Vodič izolácie FEP 
Ochranný obal PVDF 
Sila ťahu 120  N
Sila deformácie 600  N
Schválené VDE 
Záruka 20 Years 
EAN 5703466202814